scroll
tpone
hand

Scopri il nostro più recente termostato programmabile

Danfoss TPOne™

line
Display di facile lettura

Grande display con icone semplici per mostrare ciascuna funzione.

line
Configurazione menu con testo chiaro

La programmazione intuitiva assicura una configurazione rapida e precisa.

line
Modalità comfort

Opzioni selezionabili con un solo tocco per passare rapidamente da un'impostazione all'altra.

line
Navigazione intuitiva

Funzionalità e icone semplici da usare per una programmazione facile e intuitiva.

Danfoss TPOne™

Il controllo intelligente diventa facile

 

Con Danfoss TPOne il controllo intelligente del riscaldamento è più facile che mai.

Dove usare TPOne?

TPOne è perfetto per praticamente tutte le applicazioni di riscaldamento residenziale dotate di sistema a caldaia, dalle case unifamiliari ai condomini.

 

Grandi vantaggi per gli installatori

  • Installazione rapida con cablaggio intuitivo
  • Configurazione guidata di avvio rapido
  • Menu separato per l’installatore dotato di modalità di blocco
  • Versioni a batteria o a rete, cablate o wireless

Grandi vantaggi per gli utenti

  • Interfaccia utente intuitiva
  • Programma di riscaldamento flessibile
  • Modalità comfort one touch
  • Menu di configurazione con testo chiaro
  • Risparmio energetico Click & Save
icon

Installazione rapida con cablaggio intuitivo

L'installazione semplice in 4 fasi con cablaggio intuitivo garantisce facilità, rapidità e precisione.

icon

Configurazione guidata di avvio rapido

L'interfaccia utente intuitiva associa installazione rapida e menu di configurazione.

icon

Menu separato per l'installatore con modalità di blocco

Dispone di un'area munita di blocco per le impostazioni dell'installatore: accessibile mediante un codice a combinazione di 3 cifre; l'installatore può impostare qualunque codice di 3 cifre.

icon

Versioni a batteria, cablate o wireless

Disponibile in varie versioni per adattarsi alla maggior parte delle applicazioni residenziali.

Programmazione di TPOne™

Flessibile e semplice

 

Grazie al termostato ambiente programmabile, il riscaldamento è controllato da programmi predefiniti. Se le esigenze dell’utente cambiano rapidamente, TPOne dispone di quattro pulsanti comfort. Premendo un singolo pulsante, l’utente può regolare le impostazioni programmate, per un miglior comfort o per risparmiare energia.

La programmazione in TPOne è collegata alle 4 modalità comfort..

 

 

Le modalità comfort prevalgono sulle impostazioni in essere e restano attive fino al successivo cambiamento del programma di riscaldamento.

Programmazione di TPOne™

Flessibile e semplice

 

Dopo aver deciso le temperature desiderate per ciascuna delle 4 modalità comfort, è facilissimo collegare tali temperature alla programmazione. È sufficiente impostare gli orari “A casa” e TPOne inserisce automaticamente i periodi “Assenza” e “Sonno”. La programmazione è impostata e tutto è pronto.

 

 

TPOne può essere impostato con uno, due o tre periodi “A casa”.

Connettività e controllo via App del nuovo TPOne-S

La connessione internet sicura alla TPOne Heating App consente di controllare il TPone-S sempre e da ovunque via smartphone. Ciò consente di adattare il riscaldamento alle proprie abitudini, risparmiando quando non si è in casa e migliorando il comfort una volta rincasati.
Screen-Shot-1Screen-Shot-2Screen-Shot-3Screen-Shot-4

TPOne Heating App funziona con smartphone Android.
Scaricala da Google Play.

Scarica qui

TPOne Heating App funziona anche con IPhone.
Scaricala da App Store.

Scarica qui
icon

Il piacere della libertà
Modifiche alla programmazione

 

Pulsante A casa

Se ci si alza prima del solito, è sufficiente premere A casa e TPOne aumenta rapidamente la temperatura al livello predefinito di comfort per questa modalità.

icon

Il piacere della libertà
Modifiche alla programmazione

 

Pulsante Assenza

Se si esce da casa prima del solito, è possibile risparmiare energia e ridurre i costi semplicemente premendo Assenza.

icon

Il piacere della libertà
Modifiche alla programmazione

 

Pulsante Sonno

Se pensi di coricarti prima del solito, è sufficiente premere Sonno e TPOne provvede al resto, riducendo la temperatura all’impostazione preferita per la notte.

icon

Il piacere della libertà
Modifiche alla programmazione

 

Pulsante Standby

Per aerare la casa o durante i mesi estivi, è possibile risparmiare energia semplicemente premendo Standby per ridurre il riscaldamento direttamente all’impostazione minima.

Close
Guarda il video

Click & Save
Semplice ed efficace

 

Test indipendenti hanno dimostrato che riducendo la temperatura di comfort della casa anche di un solo grado è possibile ridurre il consumo di energia fino al 10%.

Click & Save:
riduzione di 1 °C

 

Saving

L’innovativa funzione di TPOne “Click & Save” può ridurre tutte le impostazioni di comfort predefinite di un solo grado, semplicemente con pochi clic. Questa pratica funzione contribuisce alla salvaguardia dell’ambiente e consente agli utenti di risparmiare semplicemente premendo un pulsante.

Efficiente, semplice
e attraente

all-in-one

 

Il nuovo Danfoss TPOne è disponibile in varie versioni per adattarsi alla maggior parte delle applicazioni residenziali.

TPOne - B

TPOne - B

  • Termostato ambiente programmabile
  • Alimentazione a batterie: 2 batterie AA
  • Canale singolo
  • Configurazione menu con testo intuitivo
  • Programmazione flessibile,
    24 ore, 5/2 o 7 giorni
  • On/Off o controllo TPI selezionabili
  • Prodotto ErP di classe 4

 
TPOne – B

TPOne - M

TPOne - M

  • Termostato ambiente programmabile
  • Alimentazione tramite rete: 230 VCA
  • Uno o due canali*
  • Configurazione menu con testo intuitivo
  • Programmazione flessibile,
    24 ore, 5/2 o 7 giorni
  • On/Off o controllo TPI selezionabili
  • Prodotto ErP di classe 4

 
TPOne – M

* *Canale due per temporizzazione acqua calda domestica, selezionabile via software

TPOne - RF + RX1-S

TPOne - RF + RX1-S

  • Termostato ambiente programmabile
  • BAlimentazione a batterie: 2 batterie AA
  • Canale singolo
  • Configurazione menu con testo intuitivo
  • Programmazione flessibile,
    24 ore, 5/2 o 7 giorni
  • On/Off o controllo TPI selezionabili
  • Prodotto ErP di classe 4

 
TPOne – RF

Include ricevitore a canale singolo, alimentato a 230 V

TPOne-S + DBR

TPOne-S + DBR

  • Connessione ad internet
  • Termostato programmabile
  • Controllo via App mediante TPOne Heating App
  • Alimentazione 230V/AC
  • Menù impostazioni semplice ed intuitivo
  • Programmazione flessibile, 24 ore, 5/2 o 7 giorni
  • Controllo compensazione On/Off selezionabile
  • Prodotto ERP Class 5

 
TPOne – S

Choose your thermostat

TPOne - RF TPOne - B TPOne - M TPOne - S
TPOne - RF

Guida di montaggio per ricevitore TPOne RX1-S

steps

Il montaggio dell'unità TPOne è identico per tutte le opzioni

TPOne - B

Guida di montaggio per TPOne - B

steps

TPOne - M

Guida di montaggio per TPOne - M

steps

TPOne - S

Guida di montaggio per TPOne - S

steps

TPOne™

Guida all’installazione

 

Dotato di interfaccia utente estremamente intuitiva, TPOne associa installazione rapida e menu di configurazione con comandi one touch per confermare lo stato e le impostazioni correnti.

 

 

 

TPOne™

Guida all’installazione

 

Dotato di interfaccia utente estremamente intuitiva, TPOne associa installazione rapida e menu di configurazione con comandi one touch per confermare lo stato e le impostazioni correnti.

 

 

 

TPOne™

Guida all’installazione

 

Dotato di interfaccia utente estremamente intuitiva, TPOne associa installazione rapida e menu di configurazione con comandi one touch per confermare lo stato e le impostazioni correnti.

 

 

 

TPOne™

Guida all’installazione

 

Dotato di interfaccia utente estremamente intuitiva, TPOne associa installazione rapida e menu di configurazione con comandi one touch per confermare lo stato e le impostazioni correnti.

 

 

 

Centro di supporto TPOne

 

Danfoss S.r.l.

Corso Tazzoli, 221, Torino

Centralino:   011.3000511
Uff.comm.le:   011.3000574

Email:   info@danfoss.it

In caso di necessità per la configurazione di Danfoss TPOne™ –
scarica le dettagliate guide all’installazione:

 

Consulta la scheda tecnica del prodotto

Come installare TPOne™: scopri di più in merito a come impostarlo semplicemente.

Approfondisci la tua conoscenza di TPOne  con una veloce lezione, e diventa esperto in pochi minuti!

TPOne™
I controlli intelligenti  semplificano la vita

Avvia la lezione