scroll
tpone
hand

Conozca nuestro último termostato programable

Danfoss TPOne™

line
Pantalla de fácil lectura

Pantalla grande con iconos sencillos para cada función.

line
Configuración de menús con texto claro

La programación intuitiva garantiza una configuración precisa y rápida.

line
Modos de confort

Opciones con una tecla para alternar ajustes rápidamente.

line
Navegación sencilla

Funciones e iconos de uso sencillo para una programación intuitiva y fácil.

Danfoss TPOne™

Control inteligente y sencillo

Gracias a Danfoss TPOne, el control inteligente de la calefacción resultará más sencillo que nunca.

¿Dónde utilizar TPOne?

TPOne es ideal para prácticamente cualquier aplicación de calefacción doméstica con un sistema de caldera, desde viviendas unifamiliares hasta edificios de viviendas.

Una gran ventaja para los instaladores

  • Instalación rápida con cableado estándar
  • Asistente de instalación de inicio rápido
  • Menú de instalador independiente con modo de bloqueo
  • Versiones con batería y cable de alimentación o inalámbricas RF

Una gran ventaja para los usuarios

  • Interfaz de usuario intuitiva
  • Programación de calefacción flexible
  • Programación de calefacción flexible Modos de confort con una tecla
  • Menús de configuración con texto claro
  • Ahorro de energía «clic y ahorrar»
icon

Instalación rápida con cableado estándar

La instalación sencilla en cuatro pasos con cableado estándar garantiza que la instalación sea fácil, rápida y precisa.

icon

Asistente de configuración de inicio rápido

La interfaz de usuario intuitiva combina una instalación rápida y los menús de configuración.

icon

Menú de instalador independiente con modo de bloqueo

Cuenta con un área de configuración del instalador que se puede bloquear: accesible mediante un código de combinación de tres dígitos, que el instalador puede elegir libremente.

icon

Versiones con batería, cableadas o inalámbricas

Disponible en distintas versiones para adecuarse a la mayoría de aplicaciones domésticas.

Programación de TPOne™

Flexible y sencillo

 

Como termostato de ambiente programable, la calefacción se controla mediante programaciones preestablecidas. Si las necesidades del usuario cambian con poca antelación, TPOne cuenta con cuatro botones de confort. Con una única pulsación, el usuario puede ajustar la configuración programada para aumentar el confort o ahorrar energía.

La programación de TPOne está vinculada a los cuatro modos de confort.

 

 

Los modos de confort anulan la configuración existente y permanecen activados hasta el siguiente cambio de calefacción programado.

Programación de TPOne™

Flexible y sencillo

 

Cuando haya decidido las temperaturas que le gustaría tener en cada uno de los cuatro modos de confort, resulta extremadamente fácil vincular dichas temperaturas a su programación. Simplemente configure los periodos «En casa» y TPOne introducirá automáticamente los periodos «Ausente» y «Dormido». La programación está configurada y lista para usarse.

 

 

TPOne puede configurarse con uno, dos o tres periodos de «En casa».

icon

Libertad para
disfrutar

los cambios de programación

 

Botón «En casa»

Si se despierta antes de lo habitual, pulse el botón «En casa» y TPOne aumentará rápidamente la temperatura hasta el nivel de confort predefinido.

icon

Libertad para
disfrutar

los cambios de programación

 

Botón «Ausente» 

Si se va de casa antes de lo habitual, puede ahorrar energía y reducir los gastos pulsando el botón «Ausente».

icon

Libertad para
disfrutar

los cambios de programación

 

Botón «Dormido» 

Si le apetece irse antes a dormir, simplemente pulse el botón «Dormido» y TPOne se encargará del resto: reducir la temperatura a su ajuste nocturno preferido.

icon

Libertad para
disfrutar

los cambios de programación

 

Botón «En espera»

Cuando ventile su casa o durante los meses veraniegos, puede ahorrar energía simplemente pulsando el botón «En espera» para que la calefacción se ajuste a la programación mínima.

Close
Vea el vídeo

Clic y ahorrar
Simple y eficaz

 

Pruebas independientes han demostrado que reducir la temperatura de confort del hogar tan solo un grado puede reducir el consumo energético hasta en un 10 %.

Clic y ahorrar:
descenso de 1 °C

 

Saving

La innovadora función «clic y ahorrar» de TPOne puede reducir todos los ajustes de confort predefinidos un grado con unos pocos clics. Esta útil función ayuda a proteger el medio ambiente y ahorra dinero a los propietarios con tan solo pulsar un botón.

Eficaz, sencillo
y atractivo

todo en uno

 

El nuevo Danfoss TPOne está disponible en distintas versiones para adecuarse a la mayoría de aplicaciones domésticas.

TPOne - B

TPOne - B

  • Termostato de ambiente programable
  • Alimentación con dos pilas AA
  • Monocanal
  • Configuración de menús con texto intuitivo
  • Programación flexible,
    24 horas, 5/2 o 7 días
  • On/Off seleccionable o control TPI
  • Clase de producto ErP 4

 

TPOne – B

TPOne - M

TPOne - M

  • Termostato de ambiente programable
  • Alimentación de red de 230 V CA
  • Monocanal o bicanal*
  • Configuración de menús con texto intuitivo
  • Programación flexible,
  • 24 horas, 5/2 o 7 días
  • On/Off seleccionable o control TPI
  • Clase de producto ErP 4

 

TPOne – M

* Segundo canal para la temporización del agua caliente doméstica, seleccionable mediante software

TPOne - RF + RX1-S

TPOne - RF + RX1-S

  • Termostato de ambiente programable
  • Alimentación con dos pilas AA
  • Monocanal
  • Configuración de menús con texto intuitivo
  • Programación flexible,
    24 horas, 5/2 o 7 días
  • On/Off seleccionable o control TPI
  • ErP Product Class 4

 

TPOne – RF

Incluye un receptor monocanal, alimentado con 230 V

Choose your thermostat

TPOne - RF TPOne - B TPOne - M
TPOne - RF

Guía de montaje para el receptor TPOne RX1-S

steps

El montaje de la unidad TPOne es exactamente igual para cada opción

TPOne - B

Guía de montaje para TPOne - B

steps

TPOne - M

Guía de montaje para TPOne - M

steps

TPOne™

Guía de instalación

 

Gracias a una interfaz de usuario muy intuitiva, el TPOne combina una instalación rápida y los menús de configuración con los controles de una tecla para confirmar el estado y la configuración actuales.

 

 

 

TPOne™

Guía de instalación

 

Gracias a una interfaz de usuario muy intuitiva, el TPOne combina una instalación rápida y los menús de configuración con los controles de una tecla para confirmar el estado y la configuración actuales.

 

 

 

TPOne™

Guía de instalación

 

Gracias a una interfaz de usuario muy intuitiva, el TPOne combina una instalación rápida y los menús de configuración con los controles de una tecla para confirmar el estado y la configuración actuales.

 

 

 

Centro de asistencia deTPOne

 

Danfoss S.r.l.

C/ Caléndula, 93 Edificio I – Miniparc III, Urb. “El Soto de la Moraleja”, Alcobendas (Madrid)

Teléfono (Administración): 902 611 623
Fax (Administración): 902 611 935

Email:   heating@danfoss.com

Si precisa asistencia para configurar Danfoss TPOne™,
descargue nuestras guías de instalación ampliadas:

 

Consulte la hoja de datos del producto

Como instalar TPOne™: Aprenda más sobre cómo ajustar TPOne™ fácilmente.

Tome una eLesson rápida y domine su TPOne™ en unos minutos!

TPOne™
Controles inteligentes fáciles

Tomar eLesson